/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Sonde antidéflagrante

    Sonde antidéflagrante

    Aperçu

    Sonde thermique à réinitialisation automatique avec plage d’activation comprise entre 54 °C et 65 °C (130 °F et 149°F) montée dans un boîtier ignifuge, ATEX II 2G EEx-d IIC T6, avec degré de protection IP65. Particulièrement adapté aux installations à atmosphère explosive, aux entrepôts de matières dangereuses, aux conduits d’échappement et aux zones présentant des éléments corrosifs ou des vapeurs de condensation. Convient pour l’intérieur ou l’extérieur. Compatible avec les centrales analogiques NOTIFIER, utilisant un module d’interface M710-CZR et avec la plupart des centrales conventionnelles du marché.

    Certifications :
    • ATEX II 2G EEx-d IIC T6
    • CESI 03 ATEX 042