/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Capteur thermique et diffuseur sonore S-Quad

    Discontinué

    Capteur thermique et diffuseur sonore S-Quad

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de chaleur Gent Vigilon S-Quad avec diffuseur sonore est une combinaison unique d’éléments de détection qui prennent des décisions rapides et intelligentes en cas d’incendie. Les niveaux de détection de chaleur sont entièrement programmables. Il peut donc être configuré de façon à filtrer des risques spécifiques, ce qui réduit considérablement les alarmes intempestives.

    Un capteur analogique véritablement intelligent qui combine un traitement local dans le capteur et dans le contrôleur pour fournir une réponse immédiate aux incendies réels tout en minimisant le risque d’alarmes intempestives.

    Caractéristiques et avantages :
    • Gamme complète de capteurs avec diverses technologies de détection avancées, notamment pour la chaleur, la dispersion optique à double angle et le monoxyde de carbone (CO)
    • La détection combinée du monoxyde de carbone par la chaleur et la dispersion optique à double angle permet un niveau plus élevé d’immunité aux alarmes intempestives en présence de vapeur et tout en maintenant l’intégrité de la détection des incendies
    • Chaque détecteur possède des réglages de sensibilité certifiés qui conviennent à certains environnements/applications et qui peuvent être programmés pour différents moments de la journée si nécessaire
    • Isolateur de court-circuit dans chaque dispositif
    • Connexion d’entrée/sortie configurable pour indication à distance ou séquences sonores entièrement synchronisées par supervision via la centrale d’alarme
    • Le diffuseur sonore a un volume et des tonalités réglables pour correspondre aux diffuseurs sonores du système
    • Surveillance des éléments du diffuseur sonore et protection contre les surcharges pour assurer le fonctionnement même en cas de défaut de câble
    • Sortie sonore synchronisée et compatible avec la gamme de dispositifs d’alarme visuelle S-Quad EN54-23
    Certifications :
    • Homologué LPCB
    • Tous les ÉTATS des capteurs homologués LPCB sont répertoriés dans la description S-Quad et les informations de mise en service.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent