/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs de chaleur

    Heat Detecting Cable

    Heat detecting cable based on cables that short-circuit at a given temperature, 68 ºC, 88 ºC or 105 ºC.

    Aperçu

    Heat detecting cable based on cables that short-circuit at a given temperature, 68 ºC, 88 ºC or 105 ºC. These cables can be connected to Delta DA via a transponder. A 470 ohm resistor is used in series with the cable, or via a control unit and a transponder where you can get a local indication of the number of meters out on the cable fire has occurred. Fastening clips (art. No. 243024.3) should be used for every meter, the fastening clips ensure the recommended distance from the surface approx. 2 cm