Détecteurs de chaleur
Détecteur de chaleur à taux d’augmentation
Détecteur de chaleur à taux d’augmentation
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La gamme TMP2 comprend un circuit électronique qui génère une mesure précise de la sonde. La technologie SMD réduit la carte électronique à la taille minimale. Elle est donc intégrée dans la sonde de mesure. Les détecteurs TMP2 ont été développés conformément aux normes européennes EN54 et ATEX pour les modèles antidéflagrants.
Caractéristiques et avantages :- Isolateur de court-circuit
- Conforme à la directive CEM
- Insensible aux perturbations électromagnétiques
- Haute fiabilité : procédure d’autodiagnostic
- LED programmable pour les indications d’état
- Technologie à deux fils
- Faible consommation
- Niveaux de température réglables de -20 à 110 °C (-68 à 230 °F)
- ATEX II 2G Ex d IIC T6
- EN54-5 RCP