/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur linéaire réinitialisable LHD-PACC

    Discontinué

    Détecteur de chaleur linéaire réinitialisable LHD-PACC

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de chaleur linéaire réinitialisable LHD-PACC dispose de sorties relais séparées pour la préalarme, l'alarme incendie et le défaut système pour le déclenchement des zones de détection sur un transpondeur d'alarme 808623.40 / M721E à double entrée - Module à sortie unique.

    En raison de la compensation de température ambiante différenciée, la fenêtre de température d'alarme définie est équilibrée et la précision de la température d'alarme maintenue. Le système peut être réinitialisé après une surchauffe ou un incendie, si le câble du capteur de surveillance n'est pas au-dessus de la température maximale récupérable ou s'il est endommagé mécaniquement. La surveillance de la ligne du capteur s’effectue via le module de terminaison PACC art. n° 762292 (non compris dans la livraison), dans lequel des résistances de mesure de référence pour la surveillance de la ligne sont intégrées.

    Équipements et avantages :
    • Affichage des états du système et des valeurs mesurées
    • Affichages collectifs des alarmes, des défauts, des pré-alarmes et des opérations
    • Paramétrage et maintenance du système via
    • un capteur d'ordinateur portable longueur 30,5 m à 500 m
    • Contacts de relais pour les alarmes et les pré-alarmes
    • Entrée de réinitialisation séparée pour la réinitialisation 5-28VDC min. 3 secondes
    • Utilisation comme détecteur de chaleur linéaire de classe A1/A2/B
    • Activation différentielle thermique
    Certifications :
    • EN54-22:2015+A1:2020 VdS G 220006
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER