/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs d’humidité

    Series 2000 Humidity/Temperature Transducer

    Discontinué

    Les transducteurs d'humidité et de température de la série 2000 sont très précis et stables, conçus pour être utilisés avec des contrôleurs CVC tels que le thermostat T7350, le contrôleur d'humidité à distance H775 et les contrôleurs numériques W7760

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius