/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Capteurs de lumière

    B210LP Base Addressable Photoelectric Detector

    The addressable, low-profile plug-in photoelectric detectors use a state-of-the art photoelectric sensing chamber with communications to provide open area protection

    Aperçu

    The addressable, low-profile plug-in photoelectric detectors use a state-of-the art photoelectric sensing chamber with communications to provide open area protection and are used exclusively with FireLite’s Addressable Fire Alarm Control Panels (FACPs).

    Features & Benefits:
    • Two-wire loop connection
    • Unit uses base for wiring.
    Certifications:
    • FM
    • MEA
    • ULCSFM