/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Détecteur de mouvement DUAL TEC 24G

    Les détecteurs de mouvement compacts et hautes performances DUAL TEC® 24G de Honeywell associent la technologie infrarouge passif (PIR) et la technologie micro-ondes avancée pour une détection de mouvement ultra-précise.

    Aperçu

    La série de détecteurs de mouvement muraux Dual Tec DT8xxxF24 intègre un capteur PIR (infrarouge passif) associé à une antenne micro-ondes haute fréquence 24 GHz pour mesurer la lumière infrarouge (IR) émise par les objets situés dans son champ de vision.

    Ce détecteur de mouvement, doté de multiples solutions brevetées, détecte uniquement la zone souhaitée, sans surpénétration indésirable du signal radar 24 GHz en bande K, offrant ainsi une détection d'intrusion extrêmement sensible et une meilleure immunité aux fausses alarmes. Contrairement aux autres détecteurs de mouvement basse fréquence équipés d'une antenne micro-ondes 10 MHz, qui nécessitent plusieurs fréquences et offrent des capacités de détection plus faibles, il est facile à installer.

    Les installateurs apprécieront sa conception simple à installer, avec un canal de câblage pratique, des ouvertures pour le montage et le câblage, un accès facile aux bornes de câblage et des vis de montage solidement fixées à l'intérieur du boîtier.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les détecteurs de mouvement anti-intrusion de grade 2 et 3 (séries DT8012 et DT8016) intègrent la technologie infrarouge passif (PIR) et radar/micro-ondes 24 GHz pour détecter précisément les mouvements et réduire les fausses alarmes, conformément à la réglementation européenne en matière d'assurance.
    • Le nouveau radar 24 GHz en bande K permet à la gamme DT24G de détecter les mouvements même légers avec une précision supérieure à celle des autres détecteurs de mouvement utilisant un radar 10 GHz en bande X, tout en réduisant la surpénétration indésirable du signal radar.
    • Le radar 24 GHz est homologué mondialement, ce qui rend la série de détecteurs de mouvement Dual Tec 24G adaptée à une installation dans presque tous les projets, quelle que soit la juridiction.
    • Le design élégant et moderne, en blanc Pantone, s'intègre à tous les décors.
    • Applications ciblées : banques, commerces de détail/grandes surfaces haut de gamme, sites commerciaux ou industriels haut de gamme, centres de données.
    Certificats:
    • Certifié NF&A2P 3 blindages (norme NF324-H58) et conforme aux normes EN50131-2-4 et RTC50131-2-4 ; IP30 IK04
    • Certifié FCC partie 15, Classe B
    • Certifié IC ICES-003, Classe B
    • UL 639
    • ULC S306-03
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security