/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de mouvement

    Capteur de mouvements pour systèmes de détection anti-intrusion

    Les capteurs de mouvements des systèmes de détection d’intrusions sont des capteurs infrarouges passifs sans fil universels à installer avec la gamme de centrales d’alarme anti-intrusion Honeywell.

    Aperçu

    Les capteurs de mouvements des systèmes de détection d’intrusions sont des capteurs infrarouges sans fil universels à installer avec la gamme de centrales d’alarme anti-intrusion Honeywell. Les capteurs infrarouges sans fil universels disposent d’une immunité sélectionnable aux animaux domestiques, ce qui est un confort incroyable. Choisissez entre le réglage haute sécurité sans animaux, le réglage intermédiaire de 18 kg ou le réglage robuste de 36 kg, le tout dans une seule unité élégante et facile à installer. Technologie sans fil Honeywell avec une capacité longue portée atteignant 1 000 m.

    Caractéristiques et avantages:
    • Les réglages de sensibilité permettent d’adapter le produit à un vaste éventail d’installations
    • Le détecteur peut être monté quasiment n’importe où, sur des murs, dans des coins ou au plafond
    • Compatible avec les modules radio Domonial, Le Sucre, Galaxy et Vista
    • Immunité aux animaux domestiques avec sensibilité réglable
    • Mode de test de trajectoire : ce test est obligatoire pour assurer une détection appropriée
    • Deux objectifs distincts fournis avec l’IRPI8M
    • Le miroir breveté pour zone basse assure une détection optimale directement sous le capteur.
    • Compensé en température à double pente avancée
    Certificats::
    • EN50131-1 et TS50131-2-2 Niveau de sécurité 2
    • Classe environnementale II (avec objectif haute sécurité monté)
    • NF&A2P deux boucliers
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security