Capteurs multicritères
Détecteur de chaleur fixe IQ8Quad
Détecteur de chaleur fixe IQ8Quad
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Détecteur de chaleur automatique avec une seule thermistance pour détecter la température de l’air autour du détecteur. Le capteur à semi-conducteurs rapide garantit une détection fiable des incendies qui génèrent beaucoup de chaleur. Idéal pour la détection dans des environnements sales ou enfumés dans des conditions normales, il n’est pas affecté par le vent ou la pression atmosphérique. Détecteur d’incendie intelligent doté d’une intelligence décentralisée, d’un test automatique des fonctions, d’un mode de défaillance de l’unité centrale de traitement, d’une mémoire des données d’alarme et de fonctionnement, d’un indicateur d’alarme, d’un adressage logiciel et d’une indication de fonctionnement.
Le détecteur est fourni avec un isolateur intégré. Un indicateur à distance peut être connecté.
Caractéristiques et avantages :- Détecteurs d’incendie intelligents automatiques avec une grande fiabilité et une faible consommation d’énergie, utilisés pour
- les locaux et biens avec une concentration d’actifs de valeur moyenne à élevée
- Caractéristiques et avantages du détecteur série IQ8Quad
- Conçu pour un fonctionnement optimal sur les systèmes d’alarme incendie System 8000, IQ8Control et FlexES Control
- FlexES Control
- Avec détecteurs multi-capteurs pour la détection de tous les incendies, même dans les conditions
- les plus difficiles et avec une visibilité LED à 360° en alarme
- Détecteur avec et sans isolateurs de boucle
- Différentes options d’installation
- Câblage en combinaison boucle et branche
- Nombre maximum de détecteurs avec des longueurs de câble allant jusqu’à 3500 m (3827 yd) avec câble d’installation pour détection
- par ex. câbles I-Y(St)Yn x 2 x 0,8 mm (0,03 po)
- Jusqu’à 127 détecteurs et zones de détection par installation en boucle
- Câblage libre des éléments d’affichage et de commande grâce à l’attribution de fonctions logicielles
- Jusqu’à 32 détecteurs ECO-1000 par zone
- Mise en service facile
- Adressage automatique et interactif du détecteur
- Attribution d’adresse fixe de l’emplacement du détecteur, même après le remplacement ou l’ajout
- de détecteurs
- Localisation des ruptures de câble et des courts-circuits sur la boucle
- Détecteur-LED utilisé comme témoin d’alarme et comme indicateur pour les détecteurs en service
- S’adapte aux conditions de fonctionnement changeantes
- LED dédiée pour indiquer le fonctionnement (LED verte)
- Déconnexion des détecteurs individuels, des zones de détecteur et des zones de détection
- Déconnexion de capteurs individuels ou de plusieurs capteurs à la fois dans le détecteur d’incendie multi-capteur ;
- manuellement ou en fonction de l’heure programmée de la journée
- Adaptation automatique aux différentes conditions environnementales
- Compensation des niveaux changeants de pression d’air, d’humidité, de concentration de fumée selon le
- principe de double chambre
- Compensation électronique également appelée compensation de dérive des influences à long terme comme le vieillissement ou
- la pollution
- Détection fiable
- Sensibilité d’alarme constante du détecteur d’incendie multi-capteur pour tous les types d’incendie
- Rapport signal/bruit élevé grâce à la conception spéciale des capteurs et de l’électronique pour
- supprimer les interférences électromagnétiques
- Avec tamis anti-insectes intégré et protection au niveau du flux d’air à l’arrière
- Suppression fiable des alarmes intempestives
- Haute fiabilité contre les alarmes intempestives par évaluation chronométrée de différents critères du capteur
- Les schémas de signal qui ne sont pas typiques d’un incendie sont éliminés en utilisant des algorithmes de filtre spéciaux
- Surveillance automatique des composants électroniques du détecteur
- Surveillance continue de la boucle, même pendant les courts-circuits, en isolant le segment concerné
- Surveillance automatique de tous les capteurs pour garantir une capacité opérationnelle et un état correct
- Fiabilité de fonctionnement accrue
- Tolérance aux courts-circuits et aux ruptures de câbles grâce à la surveillance des deux extrémités de la boucle
- Décision d’alarme à l’intérieur du détecteur
- Circuit de sécurité activé en cas d’échec de la communication
- Maintenance
- Demande de maintenance automatique
- Identification du détecteur de chaleur par un cercle noir sur la plaque de transmission lumineuse
- Identification du détecteur de gaz multi-capteur par un anneau doré sur la plaque de transmission lumineuse
- Compteur de durée de fonctionnement, alarmes et défauts dans chaque détecteur
- Vérification automatique et cyclique de la boucle
- Interrogation complète de l’état depuis la centrale d’alarme
- Interrogation des données opérationnelles de tous les détecteurs sur la boucle via un PC de service standard et
- une interface de détecteur
- Gamme complète d’accessoires
- Socle standard pour détecteurs, socle avec relais et socle sans fil disponible
- Adaptateur pour base avec fixation au plafond
- Housse de protection pour détecteur d’incendie ou base de détecteur
- Kit pour fixation au plafond (suspendu)
- EN 54-5
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER