/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur de fumée optique O/So IQ8Quad

    Détecteur de fumée optique O/So IQ8Quad

    Aperçu

    Détecteur de fumée à diffusion pour une détection sûre et précoce des incendies naissants produisant une fumée légère. Détecteur intelligent doté d’une intelligence décentralisée, d’un test automatique des fonctions, d’un mode de défaillance de l’unité centrale de traitement, d’une mémoire des données d’alarme et de fonctionnement, d’un indicateur d’alarme, d’un adressage logiciel et d’une indication de fonctionnement. Le détecteur est fourni avec un isolateur de boucle. En plus des composants de détection de fumée, le détecteur est équipé d’un diffuseur sonore intégré.

    Équipements et avantages :
    • Détection
    • Principe de capteur fiable pour des performances de réponse constantes au plus haut niveau de sécurité contre les fausses alarmes
    • Boucle
    • de diffuseur sonore alimentée - pas besoin d'alimentation externe
    • Le contrôle individuel des
    • tonalités du diffuseur sonore peut servir à d'autres fins en plus de l'avertissement d'incendie, ce qui rend l’appareil idéal pour une utilisation dans les écoles (sonnerie scolaire), etc.
    • Option de démarrage progressif, idéal pour les hôpitaux et les maisons de retraite
    • Pas d'adresse courte supplémentaire
    • Synchronisation automatique de divers dispositifs de signalisation d'alarme IQ8Quad
    • Niveau sonore maximum : 92 dB (A) à 1 m
    • La pression acoustique maximale peut être réglée
    • Plusieurs composants de signal peuvent être combinés à un modèle de signal
    • Modèle de signal et taux de répétition peuvent être configurés
    • Jusqu'à 26 langues différentes sont disponibles
    • 20 tonalités de signal différentes, y compris tonalité DIN
    • Faible consommation électrique
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER