/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur interactif IQ8Quad

    Discontinué

    Le détecteur optique automatique est un détecteur spécialement conçu pour fonctionner sur des groupes de détecteurs conventionnels.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur optique automatique est un détecteur spécialement conçu pour fonctionner sur des groupes de détecteurs conventionnels. Le détecteur optique automatique établit de nouvelles normes en matière de technologie conventionnelle grâce à des capteurs de haute qualité dotés d’une technologie de détection avancée. Détecteurs d’incendie intelligents automatiques avec une fiabilité élevée et une faible consommation électrique utilisés pour les locaux et les biens avec une concentration moyenne et élevée d’actifs précieux. Cela inclut non seulement les algorithmes intelligents pour la détection d’incendie, mais également la large gamme de différents types de détecteurs, y compris les détecteurs à capteurs multiples OT-blue et OA2T. Le détecteur intelligent automatique permet également de réduire les coûts, grâce à la compensation de dérive mise en œuvre. De nombreux accessoires sont disponibles dans le programme de la série de détecteurs IQ8Quad. Le détecteur intelligent automatique est équipé d’un logo pour la différenciation optique. La maintenance pratique avec les outils logiciels de programmation 8000 complète le spectre complet du détecteur intelligent automatique à partir duquel les données de fonctionnement du détecteur peuvent être lues et stockées. Les détecteurs restent là où ils ont été installés car le groupe complet de détecteurs peut être connecté à un PC et entretenu via le bus et l’interface de la centrale d’alarme.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Esser
      • SMS
      • Xtralis

    Autres

    • Brand
      • Esser
      • SMS
      • Xtralis
    • Brand : Esser|SMS|Xtralis
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list