/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs multicritères

    Détection ES du détecteur de fumée optique avec contacts de relais

    Discontinué

    Le détecteur de valeur seuil avec contact de relais 800361.10 pour la surveillance des objets comprend un détecteur de fumée optique 800371 de série ES Detect et une base de détecteur 805592 qui permet une connexion directe à alimentation 48 V CC.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur de valeur seuil avec contact de relais 800361.10 pour la surveillance des objets comprend un détecteur de fumée optique 800371 de série ES Detect et une base de détecteur 805592 qui permet une connexion directe à alimentation 48 V CC. Il n'est donc pas nécessaire de faire fonctionner le détecteur avec un panneau de commande d'alarme incendie. Si le détecteur détecte une alarme incendie, un contact de relais flottant s’active pour transmettre l’alarme. Le contact de relais est normalement fermé (NC) par défaut, mais peut également être configuré comme normalement ouvert (NO) avec une sangle de soudure sur la base de la carte de circuit imprimé. Le détecteur de fumée de la série ES Detect utilisé dans la base du détecteur peut être réinitialisé manuellement ou automatiquement par une brève interruption (4 secondes) de la tension du détecteur. Utilisation typique de ce détecteur : surveiller les stations de communication mobiles, par exemple les stations d'émetteur-récepteur de base BTS.

    Équipements et avantages :
    • Parfaitement adapté au système ES Line
    • Avec détecteurs multi-sensoriels pour la détection de tous les incendies, même dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles
    • Jusqu'à 30 détecteurs par groupe de détection
    • Sensibilité de réponse uniforme du détecteur pour tous les types d'incendie pour les détecteurs multi-sensoriels
    • Auto-surveillance automatique de l'électronique du détecteur
    • Auto-surveillance automatique des capteurs pour la fonction et l'état
    • Heures de fonctionnement, alarme et compteur de défauts dans chaque détecteur
    • Adaptateur de prise pour installation au plafond
    • Capuchons anti-poussière en option pour détecteurs d'incendie et base de détecteur
    • Kit pour montage suspendu
    Certifications :
    • EN 54-7
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER