/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur multi-capteur OTblue ES Detect

    Détecteur multi-capteur OTblue ES Detect

    Aperçu

    Détecteur multi-capteur avec détecteur optique de fumée et de chaleur intégré. La chambre de mesure optique est équipée d’un nouveau capteur (contient un émetteur LED bleu) qui permet la détection des incendies ouverts, des incendies incandescents et des incendies à haute chaleur.

    La technologie d’ionisation classique est remplacée par la nouvelle technologie de détection, en particulier pour les feux ouverts. Ce détecteur est également capable de détecter les feux d’essai TF1 et TF6 décrits dans la norme EN 54-9:1982.

    Le multi-capteur OTblue est un détecteur d’incendie avec analyse du signal temporel, combinaison pondérée des données du capteur, intelligence décentralisée, test automatique des fonctions, adaptation environnementale automatique, stockage des données d’alarme et de fonctionnement, et affichage des alarmes.

    Un indicateur à distance peut également être connecté.

    Caractéristiques et avantages :
    • Avantages du système :
    • Adaptation optimale au système ES Line
    • Avec détecteurs multi-capteurs pour la détection de tous les incendies, même dans les conditions les plus difficiles
    • Jusqu’à 30 détecteurs par groupe de détection
    • Détection fiable :
    • Les détecteurs multi-capteurs ont une sensibilité de réponse uniforme pour tous les différents types d’incendies.
    • Grande distance entre les amplitudes de signal et d’interférence grâce au design spécial du capteur et de l’électronique qui supprime les influences électromagnétiques
    • Adaptation automatique aux différentes influences environnementales
    • Compensation électronique également appelée compensation de dérive des influences à long terme de la contamination ou du vieillissement
    • Suppression fiable des alarmes intempestives :
    • Haute fiabilité contre les alarmes intempestives par évaluation temporelle de différents critères de capteur, avec tamis anti-insectes intégré et protection contre le flux d’air à l’arrière
    • Exclusion des formes de signal non typiques des incendies via des algorithmes de filtre spéciaux
    • Surveillance automatique des composants électroniques du détecteur
    • Surveillance automatique du fonctionnement et de l’état des capteurs
    • Maintenance :
    • Désignation du détecteur de chaleur par un anneau noir sur le tuyau lumineux
    • Compteur de durée de fonctionnement, alarmes et défauts dans chaque détecteur
    • Récupération des données opérationnelles de tous les détecteurs d’un groupe avec un PC de service standard et une interface de bus
    • LED du détecteur pour l’affichage des alarmes et comme moyen d’identification pour l’entretien (pour la maintenance avec Tools 8000)
    • Large gamme d’accessoires :
    • Prise standard et base de relais
    • Adaptateur de prise pour installation au plafond
    • Capuchons anti-poussière en option pour les détecteurs d’incendie et la base du détecteur
    • Kit pour montage suspendu
    Certifications :
    • EN 54-7/-5 A2, CEA 4021
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER