Capteurs multicritères
Détecteur de chaleur à taux d’augmentation IQ8Quad Ex (i)
Détecteur de chaleur à taux d’augmentation IQ8Quad
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Détecteur de chaleur automatique avec une seule thermistance pour détecter la température de l’air autour du détecteur. Capteur à semi-conducteur rapide pour la reconnaissance fiable des incendies avec une seule thermistance pour détecter la température de l’air autour du détecteur. Taux d’augmentation rapide de température via semi-conducteurs et fonction thermique à température fixe intégrée pour la reconnaissance des incendies avec une augmentation de température lente. Idéal pour la détection dans des environnements sales ou enfumés dans des conditions normales, il n’est pas affecté par le vent ou la pression atmosphérique.
Détecteur d’incendie intelligent avec intelligence décentralisée, test automatique des fonctions, mode d’urgence, stockage des données d’alarme et de fonctionnement, affichage des alarmes. L’adressage pondéré et l’affichage opérationnel séparé ne sont possibles que lors de l’utilisation d’un détecteur IQ8Quad esserbus/esserbus-PLus sans isolateur de boucle, en particulier pour une utilisation dans les zones avec risque d’explosion. Fonctionnement avec adressage individuel au niveau de la barrière Ex réf. 804744 et comme détecteur standard au niveau de la barrière Ex réf. 764744.
Caractéristiques et avantages :- Marquage spécial pour le détecteur de chaleur sur le tuyau lumineux : anneau noir
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER