/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs multicritères

    Détecteur noir avec diffuseur sonore vocal S-Quad

    Détecteur noir avec diffuseur sonore vocal S-Quad

    Aperçu

    Le multi-capteur S-Quad avec diffuseur sonore et alarme visuelle (VAD) intégrés offre une combinaison unique de la technologie de sirènes S-Quad avec capteur et d’alarme visuelle EN54 - 23.

    Le multi-capteur S-Quad avec diffuseur sonore et VAD intégrés combine une technologie de détection avancée renommée avec des alarmes visuelles de pointe. La seule solution pratique répondant aux exigences de détection et aux performances nécessaires pour le respect de la norme EN54 partie 23.

    Caractéristiques et avantages :
    • La combinaison détecteur + alarme dans un seul dispositif réduisent le temps et les coûts d’installation. Le VAD haute intensité intégré aide à alerter les occupants dans les environnements bruyants ainsi que les personnes malentendantes
    • Répond à toutes les exigences de la loi sur l’égalité de 2010
    • Compatible avec l’alarme visuelle S-Cubed pour montage mural
    • Technologie d’alarme visuelle haute performance de pointe
    • Gestion avancée de l’alimentation qui augmente la capacité et l’intégrité de la boucle
    • Gamme d’appareils et de réglages de puissance pour s’adapter à toutes les utilisations et tous les bâtiments
    • Sortie lumineuse qui permet de placer les dispositifs à des distances standard pour la détection de fumée et de chaleur
    • Fréquence de flash synchronisée sur l’ensemble de la centrale d’alarme, évitant ainsi le risque de crises d’épilepsie.
    • L’alarme visuelle peut fonctionner indépendamment du diffuseur sonore si nécessaire
    Certifications :
    • BS5839 Partie 1
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent