/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs multicritères

    Détecteur d’incendie multi-critères SMART4

    Discontinué

    Détecteur d’incendie multi-critères SMART4

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le SMART4 combine 4 éléments de détection distincts qui agissent comme une seule unité. Détection de CO (à l’aide de la technologie EC) pour surveiller le taux de monoxyde de carbone d’un feu couvant, détection IR pour mesurer les niveaux de lumière ambiante et les signatures de flamme, détection optique de fumée et détection de chaleur.

    SMART4 ajuste dynamiquement le profil de détection du dispositif en réponse à l’entrée des capteurs. Il fonctionne normalement à un niveau d’immunité élevé, et devient très sensible aux incendies si des caractéristiques des incendies sont détectées. De cette façon, les nuisances transitoires sont surveillées et ignorées, ce qui offre une immunité exceptionnelle aux alarmes intempestives et une excellente détection des incendies. Détecteur thermique haute température Équipement conventionnel Détecteur conventionnel.

    Caractéristiques et avantages :
    • Indicateur à double LED offrant une visibilité à 360 degrés
    • Plage de température étendue
    • Commutateur de test intégré
    • Communication stable avec forte résistance aux interférences
    Certifications :
    • ISO9001:1994
    • LPCB
    • UKAS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER