Capteurs multicritères
Unité de purge automatique
Unité purge auto offre solution conviviale et compacte avec programmes purge préventive, sélect. ou déclenchés par év, réglables par util. Elle est équipée d'une seule électrovanne intégrée, qui déclenche la libération d'air dans le réseau de tubes.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Unité purge auto offre solution conviviale et compacte avec programmes purge préventive, sélect. ou déclenchés par év, réglables par util. Une installation intelligente et simple garantit que le système est un moyen rentable et fiable de prévenir les blocages de contaminants dans le réseau de tubes. L’unité de purge automatique est équipée d’une seule électrovanne intégrée, qui déclenche la libération d’air dans le réseau de tuyaux. Cette vanne accroît également la fiabilité du système en protégeant l'appareil de tout dommage causé par l'air comprimé, elle est accessible par une carte de commande intégrée dans le boîtier.
Équipements & avantages :- Un système convivial et compact, conçu pour les réseaux de tuyaux plus grands
- Compatible avec VESDA, Systèmes de détection de fumée par aspiration (ASD) ICAM et FAAST
- Conception brevetée sans résistance à l'air (telle que définie par la norme EN 54-20)
- 6 programmes de purge préventifs ou déclenchés par un événement sélectionnables par l'utilisateur
- Possibilité de connecter une horloge interne ou une minuterie d'horloge externe
- Plusieurs systèmes peuvent être mis en réseau en mode maître-esclave
- Contrôle manuel via un bouton-poussoir externe
- Mise en service facile sans outils logiciels
- LED multicolore indiquant l'état du système
- EN 54-20
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Xtralis
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : NOTIFIER|Xtralis