/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Interrupteur de pression série PST-R

    La série PST-R fournit des interrupteurs de pression électroniques pour une large plage de pression et une sortie relais. Fourni avec deux variantes de choix de capteur de pression absolue et relative.

    Aperçu

    La série Honeywell FEMA PST-R fournit des interrupteurs de pression électroniques pour une large plage de pression, un capteur de pression absolue/relative et une sortie relais. Les interrupteurs de pression de la série PST-R sont très polyvalents, peuvent être réglés et configurés en deux modes et sont utilisés pour le réglage précis et la surveillance des pressions de système dans les domaines de l'ingénierie des installations, la fluidique, l'ingénierie des procédés et la pneumatique, ainsi que pour la surveillance et le contrôle des pompes et des compresseurs. Ils sont tous équipés d’un système d’AVERTISSEMENT et disposent d’une sortie d’avertissement normalisée de 20 mA. L’équipement est donc également utilisé dans les lignes de fabrication de l’industrie automobile et dans de nombreux domaines de l’ingénierie mécanique et spécialisée. Avec une précision globale de 0,5 % de la pleine échelle, ces interrupteurs de pression/émetteurs sont également adaptés à la surveillance des mesures dans de nombreuses applications de laboratoire.

    Caractéristiques et avantages:
    • Contrôleurs de pression minimale, contrôleurs de pression maximale, contrôle de la fenêtre de pression
    • Sortie relais attribuée au canal 1 ou 2 ou à la sortie d’avertissement
    • Filtre de valeur maximale de pression
    • Simulation de pression et modes de simulation de commutation
    • Fonction d’avertissement des points de commutation non plausibles, des défauts de capteur, en cas de surcharge et surchauffe
    Certificats::
    • IP65
    • EN 60335-1
    • Certifié CE
    • EN 60654
    • EN 61326/A1
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 60
    • Brand
      • FEMA
    • Switch Configuration
      • All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 60
    • Brand : FEMA
    • Switch Configuration : All Models with Relay Contact Output, 1 x SPDT, Material Silver Gold Plated. Capacity Resistive: 24V DC, 60 mA / 230, 6,5 mA. With bigger loads, the gold layer will disappear, the capacity with the silver contacts is: 230 3(1) A.