/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Commutateurs et capteurs de pression

    Series DX Wet/Wet Differential Pressure Switch

    Discontinué

    Le commutateur de pression différentiel série DX produit une sortie de contact basée sur la différence entre deux sources de pression.Les matériaux humidifiés en laiton et fluoroélastomère conviennent à la plupart des gaz, des solutions à base d'eau.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -1 degree Celsius
      • 30 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Pressure Type
      • Differential
    • Pressure Sensor Type
      • Differential
    • Connection Type
      • Female NPT

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -1 degree Celsius
      • 30 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 140 degree Fahrenheit
      • 60 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Pressure Type
      • Differential
    • Pressure Sensor Type
      • Differential
    • Connection Type
      • Female NPT
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -1 degree Celsius|30 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 140 degree Fahrenheit|60 degree Celsius
    • Brand : Alerton
    • Switch Configuration : SPDT
    • Pressure Type : Differential
    • Pressure Sensor Type : Differential
    • Connection Type : Female NPT