Commutateurs et capteurs de pression
Commutateur à vide VNM
Les interrupteurs de pression négative/commutateurs à vide VNM détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les interrupteurs de pression négative/commutateurs à vide VNM détectent la différence de pression par rapport à la pression atmosphérique. Toutes les données relatives aux plages de pression de commutation et, par conséquent, aux divisions d’échelle sur les dispositifs de commutation doivent être comprises comme la différence de pression entre la pression atmosphérique pertinente et la pression de commutation définie. Le point de référence « zéro » sur l’échelle de l’unité correspond à la pression atmosphérique pertinente.
Certificats: :
SIL 2 conformément à la norme CEI 61508-2
CE
Certificats::- SIL 2 conformément à la norme CEI 61508-2
- CE