/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de choc et de vibration

    Détecteur de chocs Viper

    Le détecteur de chocs Viper est la marque qui est devenue le terme générique, accepté par tous comme leader du marché en matière de protection périmétrique.

    Aperçu

    Le détecteur de chocs contrôlé par Viper GL ASIC comprend un interrupteur à sélection, des options brevetées de réinitialisation à double coup et LED distant. C’est la solution idéale pour une protection périmétrique de base. Il comprend un outil d’étalonnage qui permet de configurer la sensibilité de façon régulière et répétée avec une grande précision, un boîtier V Box (enceinte murale robuste destinée aux détecteurs Viper dans les zones haute sécurité) et un détecteur de chocs avec contact de porte intégral.

    L’intrus est détecté au tout début de la tentative d’intrusion. Vous pouvez localiser précisément le point d’intrusion : Il est signalé par un voyant clignotant sur le détecteur activé.

    L’intrus étant détecté et prévenu au tout début de l’intrusion, les dégâts infligés sont plus limités et donc moins coûteux. Le système d’alarme peut être constamment activé, ce qui permet de protéger le périmètre à toute heure de la journée et de la nuit.

    Caractéristiques et avantages:
    • Option de première alarme (Viper GLX uniquement)
    • Contact de porte intégral (Viper GLX avec contacts uniquement)
    • Résistance à la gravité
    • Lieu de test des zones
    • Réinitialisation à distance
    • Disponible en blanc ou en marron
    • Base « commando boot » brevetée
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security