/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Détecteurs de fumée

    4W-882 Photoelectric Smoke Detector

    4W-882 Photoelectric Smoke Detectors are 4-wire conventional photoelectric smoke detector that uses state-of-the- art photoelectric smoke detecting technology

    Aperçu

    4W-882 Photoelectric Smoke Detectors provides a Form A relay output at alarm, which can be used in various circuits for device activation. The two LED indicators on symmetrical sides will latch on red when fire is detected, and provide the 360°visibility of alarm indication. By being wired with System Sensor B801R detector base, the unexpected remove of the detector can be monitored.

    Certifications:
    • UL