/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteur de fumée par faisceau

    Détecteur de fumée par faisceau

    Aperçu

    Les détecteurs de fumée par faisceau sont composé d’une unité optique (TRX) et d’un réflecteur pyramidal spécial qui est placé sur le côté opposé. Ils offrent une plage de protection comprise entre 40 et 70 mètres (131 à 229 ft). Ils offrent également une sensibilité et un délai pour l’indication des défaillances et un gain automatique d’adaptation à la poussière pour la perte de signal.

    Certifications :
    • EN54 Partie 12