/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de fumée

    Intelli Smoke Detector

    Discontinué

    Intelligent Smoke Detectors are designed for fire alarm control panels. These detectors combine a state-of-the-art photo electronic sensing chamber with communications.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Intelligent Smoke Detectors are designed for fire alarm control panels. These detectors combine a state-of-the-art photo electronic sensing chamber with communications. Two LEDs on the sensor are controlled by the panel to indicate sensor status. An output is provided for connection to an optional remote LED annunciator.

    Features & Benefits:
    • Twin LED indicators providing 360° visibility
    • Highest nuisance alarm immunity
    • Built-in test switch
    Certifications:
    • UL Listed: S1948
    • ULC Listed: S1948
    • FM Approved
    • For 2951J
    • MEA Listed: 225-02-E Vol. 3
    • CSFM: 7272-0554:145
    • Maryland State Fire Marshal: Permit # 2136
    • For 2951J-COPTIRA
    • CSFM: 7272-0554:0159
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor