Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée optoélectronique intelligent
Détecteur de fumée optoélectronique intelligent
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modèles de détecteur de fumée optoélectronique intelligent TC806ES1012 et TC806EIS1012, combinent une chambre à fumée et un canal de communication programmable. Ils sont conçus pour être inclus dans une boucle d’alarme incendie. Ces détecteurs sont destinés à être installés dans des salles ouvertes et doivent être interfacés avec des dispositifs de contrôle et de surveillance utilisant uniquement des protocoles compatibles. Modèle TC806EIS1012 avec isolateur. Lors de l’installation, se reporter à la documentation de l’instrument pour déterminer le nombre maximum d’isolateurs pour une boucle d’alarme donnée. Une paire de LED sur chaque indicateur assure une accessibilité visuelle maximale de l’indication du détecteur (le fonctionnement des LED dépend du type de dispositif de commande et de réception utilisé). Possibilité d’indication à distance de l’éclairage lors de la connexion d’un dispositif supplémentaire aux contacts d’un boîtier standard (selon le type de dispositif de commande et de réception).
Caractéristiques et avantages :- Les détecteurs de fumée doivent être utilisés avec un équipement compatible
- Ils doivent être installés de manière à ce que les particules de fumée puissent entrer librement dans le détecteur et le déclencher
- Le détecteur ne peut pas détecter la propagation de l’incendie aux autres étages du bâtiment
- La sensibilité des détecteurs de fumée est limitée. Lorsque vous choisissez un détecteur, vous devez tenir compte de son emplacement dans la pièce.
- Les détecteurs d’incendie ont une durée de vie limitée.
- EN54-7: 2000
Autres
- Brand
- System Sensor
Autres
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor