/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Base de détecteur de fumée BUS-2/BUS-1

    Discontinué

    Base de détecteur de fumée BUS-2/BUS-1

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le système de bases de détecteurs de fumée en constellation est particulièrement adapté aux locaux dans lesquels les réglementations du bâtiment n’exigent pas de système de détection d’incendie, mais où la détection d’incendie semble être une bonne idée pour protéger les personnes ou les biens de valeur. En particulier dans le secteur privé, pour les travailleurs indépendants ou les petites entreprises. La combinaison de la base et du détecteur d’incendie permet de sélectionner et d’utiliser individuellement un détecteur d’incendie conformément aux propriétés spécifiques aux locaux du risque d’incendie.

    Les détecteurs d’incendie de haute qualité série IQ8Quad répondent aux dernières exigences techniques en matière de détection précoce des incendies. Chaque détecteur est équipé d’un microprocesseur pour un traitement intelligent du signal et de la valeur mesurée. Cela permet à chaque détecteur d’incendie de s’adapter automatiquement à toutes les conditions environnementales changeantes (salissures, vieillissement etc.) sans modifier la sensibilité de détection. Un grand nombre d’options de signalisation d’alarme auparavant uniquement possible en utilisant une centrale d’alarme incendie peut désormais être intégré dans les fonctions de programmation et de d’alarme de la centrale d’alarme de détection des intrusions.

    Le démarrage et la programmation du système s’effectuent facilement via un PC/ordinateur portable à l’aide du logiciel de paramétrage WINFEM Advanced.

    Caractéristiques et avantages :
    • Connexion à la centrale de détection des intrusions
    • Forte immunité aux alarmes trompeuses
    • Autosurveillance automatique des détecteurs d’incendie pour vérifier leur fonctionnement et leur état
    • Base de détecteur de fumée facile à installer et adaptée pour l’usage
    • Entreposage optimisé
    • Gamme de détecteurs polyvalents
    • Surveillance des tentatives de sabotage en cas de retrait non autorisé du détecteur
    • Verrouillage intégré au détecteur
    Certifications :
    • VdS
    • EN 60529