/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Transmetteurs de température et d’humidité

    HED Duct Humidity Sensor

    Discontinué

    Les capteurs d'humidité montés sur conduits de la série HED offrent de hautes performances dans un logement facile à installer à un prix abordable. Ces capteurs capacitifs à film mince offrent une grande précision et performance.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.