/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transmetteurs de température et d’humidité

    Transmetteur de température 2 fils SFI

    Les émetteurs de température à deux fils SFI sont généralement utilisés dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) pour mesurer la température des conduites ou de l’eau lorsqu’une grande précision est nécessaire.

    Aperçu

    Les émetteurs de température à deux fils SFI sont généralement utilisés dans les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) pour mesurer la température des conduites ou de l’eau lorsqu’une grande précision est nécessaire. Ces émetteurs de température sont adaptés à une utilisation dans tous les systèmes capables d’accepter des entrées entre 4 et 20 mA.

    Caractéristiques et avantages:
    • Même apparence et fonctionnement que les capteurs standard VF-x
    • Bride pour montage avec conduit d’air (accessoire)
    • Haute précision
    • Longueur de capteur : 150 à 300 mm
    Certificats::
    • IP65 EN 60529