/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de température

    C7776A Temperature Sensor

    Discontinué

    The C7776 Air Temperature Sensors are direct wired temperature sensors that are used to sense discharge or return air in a duct

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The C7776 Air Temperature Sensors are direct wired temperature sensors that are used to sense discharge or return air in a duct. The sensors are 10 ohm NTC Type II sensors that are compatible with TB7600, TB7300, and TB7200 communicating thermostats