Capteurs de température
Capteur de température et d’humidité
Les capteurs d’humidité et de température peuvent être utilisés pour une large gamme d’applications CVC.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les capteurs d'humidité et de température peuvent être utilisés pour une large gamme d'applications CVC, fonctionnant sur une plage de 0 à 100 % HR (sans condensation). Ils utilisent un élément de détection capacitif qui présente une excellente stabilité et linéarité à long terme. Les versions haute précision de 2 % certifiée (/2 %) et standards à 3 % offrent une excellente linéarité et stabilité sur une large plage d’humidité (10 à 90 % HR).
Caractéristiques et avantages:- Pré-étalonné pour faciliter la mise en service
- Fonctionne sur une plage allant de 0 à 100 % d’humidité relative sans condensation
- Versions de précision ± 2 % et 3 %
- Connecteurs en 2 parties pour faciliter l’installation
- L’élément capacitif de détection de l’humidité offre une excellente stabilité à long terme
- EAC
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Trend
Autres
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Trend
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Trend