/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Sonde de température spatiale RF20

    Discontinué

    La sonde de température ambiante RF20 offre une précision et une résolution supérieures et est livré avec un couvercle de verrouillage et un boîtier de protection.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La sonde de température spatialee RF20 est adapté à une utilisation pour le contrôle de la température ambiante de pièce individuelle ainsi qu’à la régulation avec une phase optimisée d’augmentation/diminution de la température.

    Caractéristiques et avantages:
    • Montable sur un boîtier de prise murale de 60 mm ou directement sur un mur.
    • Couvercle verrouillable
    • Plage de fonctionnement 10 - 40 C
    • Boîtier IP 30
    • Installation électrique facile
    • Élément de détection NTC haute impédance
    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 40
    • Brand
      • Honeywell
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 10
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 40
    • Brand : Honeywell
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch