/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Capteurs de température

    Capteur de pièce et affichage RS-WMB Wallbus

    Les capteurs et affichages d’ambiance de série RS-WMB sont des capteurs tels que capteurs de température, CO2 et d’humidité, englobés dans un boîtier électrique arrière standard qui surveille la température, le point de rosée et le CO2 d’une pièce.

    Aperçu

    Les capteurs et affichages d’ambiance de série RS-WMB sont des capteurs tels que capteurs de température, CO2 et d’humidité, englobés dans un boîtier électrique arrière standard qui surveille la température, le point de rosée et le CO2 d’une pièce. Ils sont conçus pour fonctionner avec les contrôleurs IQ4 et IQeco. Ils sont connectés au contrôleur par un bus mural à deux fils indépendant de la polarité qui transporte à la fois les données et l’alimentation.

    Caractéristiques et avantages:
    • La connexion unique d’alimentation/de données réduit le câblage
    • Détection de température plus versions avec humidité et/ou CO2
    • Les versions avec détection de température et d’humidité produisent également le point de rosée
    • Opère en degrés Celcius ou en degrés Farhenheit
    Certificats::
    • CE
    • Boîtier en plastique UL94-V0
    • FCC Partie 15
    • Classe B
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50
    • Brand
      • Trend
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50
    • Brand
      • Trend
    • Mounting Type
      • Internal Wall inch
      • Internal Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 0
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50
    • Brand : Trend
    • Mounting Type : Internal Wall inch|Internal Wall inch