/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de température

    SP3000 Temperature Sensors

    SP3000 temperature sensors are designed for use with electronic controllers where linear PTC sensors are required (T775 Series 1000, W7100, W7600, W7620, R7380J,L) in immersion or strap-mounted discharge applications.

    Aperçu

    SP3000 temperature sensors are designed for use with electronic controllers where linear PTC sensors are required (T775 Series 1000, W7100, W7600, W7620, R7380J,L) in immersion or strap-mounted discharge applications.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius