/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de température

    T775 Series 2000 Electronic Temperature Sensor

    Discontinué

    Electronic temperature sensors are designed for use with T775 electronic controllers in commercial heating and cooling systems.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Electronic temperature sensors are designed for use with T775 electronic controllers in commercial heating and cooling systems.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius