/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    Capteur sans fil de la série TR

    Les modules muraux sans fil de la série TR et les récepteurs de Honeywell répondent à la demande de contrôle économe en énergie et précis sans le temps et le coût du câblage.

    Aperçu
    TR family (TR75/TR71/TR21) s'intègre parfaitement avec une large gamme de contrôleurs, offrant un contrôle  des bâtiments, entièrement programmable - sans travaux de cablage. Le temps de pose en est facilité, le remplacement des capteurs est désormais un jeu d'enfant. Le capteur et le récepteur sont expédiés en kit complet , vous n'avez donc pas à vous soucier d'un mauvais appairage. En cas de besoin, des interrupteurs à palette vous permettent d'associer n'importe quel capteur à n'importe quel récepteur. Il suffit de monter le module mural et de câbler le récepteur au contrôleur, et la communication est automatique. Un indicateur LED sur le capteur vous indique immédiatement si le signal RF est fort, éliminant ainsi les conjectures. Grâce à la compatibilité, deux kits suffisent à couvrir presque tous vos besoins en capteurs sans fil. Avec une portée en interieur de 30 metres pieds et une portée en exterieur de 900 metres, la famille TR fonctionnera parfaitement pour la plupart des applications. En plus de la compatibilité avec le contrôleur, vous aurez également la flexibilité de choisir des modèles "capteurs seuls" ou de thermostat d'ambiance.

    Caractéristiques et Avantages:
    • Les kits sans fil (module mural au récepteur, point à point) peuvent remplacer n'importe quel capteur câblé standard
    • Les kits sans fil (module mural et récepteur) sont préliés en usine pour une installation rapide
    • Indicateur LED de force du signal intégré dans les modules muraux
    • Indication de batterie faible
    • Des interrupteurs à DIP optionnels disponibles pour relier tout module mural à n'importe quel récepteur
    • Durée de vie de la batterie d'environ 5 ans avec AA Alkaline (inclus), 7,5 ans avec Lithium
    • La vis de verrouillage décourage les altérations et le vol de la batterie
    Certifications:
    • UL94-5VA
    • FCC Partie 15
    • IEEE Std 802.15.4-2003"
    Caractéristiques

    Autres

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Fahrenheit
      • 65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Fahrenheit
      • -40 degree Celsius

    Autres

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Fahrenheit
      • 65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Fahrenheit
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150 degree Fahrenheit|65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Fahrenheit|-40 degree Celsius