/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de température

    TRA Series Stainless Steel Remote Probe Sensor

    Discontinué

    Les sondes à distance en acier inoxydable de la série TRA sont conçues pour une grande précision dans les applications de détection thermique à distance. Plusieurs longueurs de câble sont disponibles pour une flexibilité accrue.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 degree Celsius
      • 221 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 105 degree Fahrenheit
      • 221 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -25 degree Celsius
      • 221 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 105 degree Fahrenheit
      • 221 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Number of Wiring Terminals
      • 2
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -25 degree Celsius|221 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 105 degree Fahrenheit|221 degree Celsius
    • Brand : Alerton
    • Number of Wiring Terminals : 2
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius