/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs d’eau

    Détecteur d’inondation ADEMCO (sonde)

    Discontinué

    Les sondes du capteur d’inondation ADEMCO font partie de Honeywell. Ces sondes de détection d’inondation sont ajoutées à l’émetteur 5821 pour le système de sécurité Honeywell.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les sondes du capteur d’inondation ADEMCO font partie des détecteurs d’inondation et des sondes de température de la gamme Honeywell 5821. La combinaison de 5821 et de la sonde du capteur d’inondation ADEMCO permet de détecter les inondations dans les sous-sols et d’autres zones vulnérables aux inondations. Le 5821 enverra une alarme lorsque la limite de température prédéfinie est dépassée ou en cas d’inondation détectée.

    Caractéristiques et avantages:
    • N’utilise pas plus de 121,92 cm de câble du 5821 au détecteur d’inondation
    • pour connecter la résistance de terminaison entre les bornes des sondes
    • Robuste et fiable
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security