/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs météorologiques

    Unité de contrôle du détecteur de vent et de pluie de la série SAHEP

    Les unités de contrôle des détecteurs de vent et de pluie de la série SAHEP peuvent être connectées au panneau de contrôle SAHEP pour assurer la fermeture automatique de la ventilation en cas de vent ou de pluie.

    Aperçu

    Les unités de contrôle des détecteurs de vent et de pluie de la série SAHEP peuvent être connectées au tableau de contrôle SAHEP pour assurer la fermeture automatique de la bouche d'aération en cas de vent ou de pluie. Cette fermeture automatisée sera annulée par une détection d'incendie ou une activation du contrôle de priorité des pompiers. Ces unités de contrôle de détecteur sont également fournies avec une boîte de montage en surface.