Licences de contrôleur
Licence de base AXS4Secure
Licence de base AXS4Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
AXS4Secure est un terminal de contrôle d’accès qui peut gérer jusqu’à 2 portes. Il est possible d’utiliser le bus du module RS485 pour connecter deux portes séparées avec des lecteurs intérieurs et extérieurs (jusqu’à quatre lecteurs). Les droits de contrôle d’accès sont configurés et gérés à l’aide d’IQ Multi-Access version V18.xx ou supérieure. L’unité de contrôle centrale prend en charge les options pertinentes du logiciel de contrôle d’accès supérieur. AXS4Secure contient tous les droits de prise de décision pour libérer et contrôler la porte (y compris en mode hors ligne). Les terminaux peuvent être intégrés directement dans un réseau Ethernet (LAN) existant. Dans un réseau Ethernet, une configuration maximale de 999 portes par emplacement est possible avec IQ Multi-access.
Caractéristiques et avantages :- Moins de stocks à gérer, car une seule carte principale est nécessaire
- Jusqu’à 65535 employés peuvent être gérés
- Mise à l’échelle facile grâce à un programme de licence commun
- Les fonctions sont activées via des clés de licence : Nombre de portes par appareil, nombre de pièces/périodes horaires
- Configuration modulaire
- Packs disponibles
- Peut être utilisé sur le logiciel en mode mixte avec les terminaux existants Série ACT/ACS