/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Superviseurs

    Niagara Database Interface

    Niagara database interfaces provide an interface to integrate the Niagara enterprise security supervisor cardholder database to active directory/LDAP. Custom configuration of LDAP/active directory database may be required.

    Aperçu

    Niagara database interfaces provide an interface to integrate the Niagara enterprise security supervisor cardholder database to active directory/LDAP. Custom configuration of LDAP/active directory database may be required.