/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel graphique

    ONYXWorks™

    ONYXWorks™

    Aperçu

    ONYXWorks™ est la nouvelle génération de systèmes de gestion de la sécurité des personnes qui permet un contrôle et une surveillance centralisés du système d’alarme incendie. L’affichage graphique intuitif permet au personnel de localiser, d’enquêter et de réagir rapidement aux événements d’alarme avec une formation minimale de l’opérateur. Suffisamment polyvalente pour les applications mono-site, multi-sites et même dans le monde entier, le poste de travail graphique ONYXWorks permet aux utilisateurs finaux de gérer leur système de sécurité des personnes NOTIFIER sur un réseau propriétaire ou Ethernet. Grâce à son architecture de passerelle intelligente, ONYXWorks peut facilement répondre aux besoins d’évolution des systèmes. ONYXWorks est également une solution idéale pour la mise à jour grâce à son intégration transparente avec des centrales d’autres fabricants. En outre, ONYXWorks fournit des capacités de notification de masse grâce à la radiodiffusion vocale basée sur IP et des signaux lumineux.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fonctionne sous Microsoft Windows 10 (64 bits, Entreprise)
    • Moniteur : Écran tactile 61 cm (24 po)
    • Prend en charge jusqu’à 200 passerelles intelligentes, avec 200 nœuds par passerelle
    • Nombre maximum d’utilisateurs distants : 50
    • Capacité de points : 250 000
    • Capacité du fichier d’historique : 2,5 millions d’enregistrements
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER