/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel de configuration du système

    LOGICIEL DE GESTION CENTRALISÉE ET DE MAINTENANCE AM

    Discontinué

    LOGICIEL DE GESTION ET DE MAINTENANCE AM CENTRAL

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Panelview est une application qui permet le contrôle, la gestion et la maintenance des unités de contrôle incendie Notifier série AM via une connexion série ou TCP/IP à la carte Sib600/Sib600OEM. Son interface simple et intuitive permet de connaître rapidement l’état du système et d’exécuter des commandes telles que la réinitialisation, l’acquittement, la mise en marche/arrêt des modules et les exclusions d’un simple clic de souris. La possibilité d’écrire des rapports détaillés au format Excel avec tous les événements, la totalité des points de défaillance/d’alarme, les points exclus et les valeurs de chambre des détecteurs vous permet de générer une liste de commentaires de preuves comme requis par l’UNI 11224:2011.