/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Logiciel PSIM

    WINMAG PLus

    Discontinué

    WINMAG PLus

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    WINMAG plus (V06) de Honeywell offre une nouvelle interface utilisateur commune avec un menu amélioré et des conseils pour l’utilisateur, un nouveau modèle de licence Pay-as-you-go plus flexible et une nouvelle architecture logicielle, ce qui en fait une solution puissante, évolutive et facile à intégrer tout en respectant les normes de conformité.

    En outre, WINMAG plus V06 fournit une prise en charge exhaustive des pilotes pour les systèmes d’alarme incendie et anti-intrusion, les systèmes de vidéo et de contrôle d’accès, ainsi que la technologie d’issue de secours/contrôle de porte de secours Honeywell et l’intégration de systèmes de divers fabricants tiers.
    La nouvelle architecture logicielle de WINMAG plus V06 convient aussi bien aux propriétés privées de grand standing ainsi qu’aux grandes entreprises présentes partout dans le monde.
    Les installations antérieures de WINMAG plus peuvent facilement être migrées vers la nouvelle version V06 pour maintenir les installations actuelles de manière pérenne, ou facilement migrées à un moment approprié dans le cadre de la planification de sécurité.

    Le nouveau modèle de licence V06 permet d’acquérir plus facilement une licence WINMAG plus en fonction des besoins individuels. Dans ce modèle Pay-as-you-go, des packages de points de données individuels sont proposés et peuvent être utilisés pour les interfaces ou les appareils ou systèmes connectés à intégrer.

    Une amélioration fonctionnelle importante pour l’installateur est la création simplifiée de flux de travail et d’interfaces utilisateur personnalisables.

    WINMAG Plus V06 permet de visualiser et de gérer la technologie de détection des intrusions, de détection des incendies, de contrôle d’accès, la technologie vidéos et la technologie d’issue de secours / contrôle des portes de secours avec une interface utilisateur commune. Les messages sont affichés graphiquement ou sous forme de texte. 

    WINMAG plus peut être facilement personnalisé en fonction des demandes du client. Ses capacités vont des flux de travail structurés au contrôle actif de tous les composants connectés.

    • Conception modulaire et librement programmable
    • Contrôle direct des utilisateurs du réseau
    • Catalogue des mesures pour les services d’urgence
    • Attribution individuelle des droits d’utilisateur - contrôle de priorité
    • Fonctions de simulation intégrées
    • Enregistrement exhaustif des événements et des opérations
    • Analyse de protocole en ligne
    • Visualisation des messages
    • Jusqu’à 12 graphiques actifs peuvent être affichés simultanément
    Intégration de séquences vidéo possible
    • Sortie d’informations via le gestionnaire d’impression Windows vers plusieurs imprimantes, etc.
    • 10 imprimantes graphiques possibles par poste de travail
    • Programmation des heures/fonction calendrier
    • Fonctionnalité standard via une base de données intégrée
    • D’autres programmes peuvent être activés via WINMAG plus 
    • Puissant langage de programmation SIAS pour l’adaptation spécifique à la surface du client et aux séquences en cas d’alarme
    • Télécommande via modem possible en option
    • Intégration 3D en option

    Langues actuellement disponibles pour WINMAG plus :
    - Allemand
    - Anglais
    - Tchèque
    - Espagnol
    - Français
    - Hongrois
    - Italien
    - Hollandais 
    - Roumain
    - Russe 
    - Polonais
    - Chinois
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Industrial Fire
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Industrial Fire|Honeywell Security