Boîtiers et matériel
Accessoires et Supports de Montage Pour Caméra Série 70
Les accessoires et supports de montage pour caméras Honeywell série 70 prennent en charge une large gamme d'options d'installation pour les caméras IP Honeywell série 70 AI.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les supports et accessoires Honeywell série 70 présentent des lignes simples et épurées, une construction robuste et des options adaptées à une utilisation en intérieur ou en extérieur et offrent un excellent rapport qualité-prix à un prix attractif.
Les supports permettent un acheminement facile des câbles sans câblage exposé, et les caméras peuvent être installées, ajustées et testées sans repositionner le boîtier.
À l'aide d'un dongle Wi-Fi, d'un adaptateur de câble et d'une application téléchargeable, les caméras dôme et Bullet peuvent être configurées sans fil à partir de téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs portables. Cette configuration se traduit par des installations plus faciles et la mise en service devient un processus effectué par une seule personne, tout en réduisant le temps et les coûts de main-d'œuvre.
VEUILLEZ NOTER:
Certains accessoires et supports de montage pour caméra Honeywell série 60 sont compatibles avec les caméras Honeywell série 70. Veuillez vous référer à la fiche technique actuelle des accessoires et des supports de montage de la caméra série 70 et à la matrice de références croisées ou à la fiche technique de la caméra individuelle pour voir quels accessoires et supports sont recommandés par numéro de modèle de caméra.
Caractéristiques et avantages:- Profil bas, design contemporain
- Prix économique
- Passage de câble facile
- Construction en aluminium moulé sous pression, en acier SECC ou en acier SPCC
- Finition en poudre blanc cassé (la boîte de jonction pour caméra Bullet est gris foncé)
Autres
- Brand
- Honeywell Security
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security