/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Boîtiers et matériel

    Boîtier de raccordement anti-déflagration

    Discontinué

    Le boîtier de raccordement HA70JCBEP est la solution complète et idéale pour l’installation professionnelle des solutions anti-déflagration HEPB, HEPZ et HEPWS de HONEYWELL.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    HA70JCBEP fournit une alimentation basse tension locale

    . Il permet également une connexion Ethernet rapide,

    grâce à un commutateur Ethernet intégré et équipé

    de 3 ports RJ45 et d’un port SFP pour une connexion en fibre

    optique.

    HA70JCBEP a été conçu pour connecter une caméra PTZ et son kit de lavage, ou deux autres caméras fixes et leurs kits de lavage.

    Caractéristiques et avantages:
    • Construction en acier inoxydable AISI 316L.
    • Niveau de protection IP66/IP68/IP69.
    • Conçu et certifié pour le groupe IIC (gaz) et le
    • groupe IIIC (poussière).
    • Classe de température : T6...T5 (gaz) et T85 °C...T100 °C
    • (poussière).
    • Température ambiante : +60 °C (T6) ou +70 °C (T5).
    • Construit et certifié conforme à la Directive 2014/34/UE et aux normes internationales IECEX.
    • 3 modèles pour différentes entrées d’alimentation (24VCA, 120VCA, 230VCA).
    Certificats::
    • Applications antidéflagrantes :
    • ATEX (CEI EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31)
    • IECEX (CEI 60079-0, CEI 60079-1, CEI 60079-31)
    • Homologué UL pour les États-Unis (UL 60079-0, UL 60079-1, UL 6007931)
    • Homologué UL pour le Canada (CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-0,
    • CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-1, CAN/CSA-C22.2 NO. 60079-31)
    • Autres Certificats: :
    • CE/UL/RoHS