/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Accessoires et Supports de Montage pour Caméra Série 60

    Les accessoires et supports de montage pour caméras Honeywell série 60 prennent en charge une large gamme d'options d'installation pour les caméras IP Honeywell série 60.

    Aperçu

    De accessoires en montagebeugels uit de 60-serie van Honeywell hebben eenvoudige, strakke lijnen, een robuuste constructie en opties die geschikt zijn voor montage binnen of buiten en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding voor een aantrekkelijke prijs.

    De steunen zorgen voor een gemakkelijke kabelgeleiding zonder blootliggende bedrading, en dat kunnen de camera's ook zijn geïnstalleerd, afgesteld en getest zonder de behuizing te verplaatsen. Alle monturen en accessoires zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik.

    De aansluitdoos, hangende montagebeugel, wandmontagebeugel, hangende montagekap en hangende montageadapter zijn gemaakt van gegoten aluminium. De plafondmontagebeugel is gemaakt van SECC-staal. De paalmontagebeugel en hoekmontagebeugel zijn gemaakt van SPCC-staal.

    HOUD ER REKENING MEE DAT:

    Bepaalde camera-accessoires uit de 60-serie zijn ook compatibel met bepaalde camera's uit de Honeywell-serie uit de 35- of 70-serie. Raadpleeg het huidige gegevensblad voor camera-accessoires van de 35-serie, 60-serie of 70-serie en de kruisreferentiematrix of het gegevensblad van de individuele camera om te zien welke accessoires en bevestigingen worden aanbevolen per cameramodelnummer

    Caractéristiques et avantages:
    • Profil bas, design contemporain
    • Prix ​​économique
    • Passage de câble facile
    • Construction en aluminium moulé sous pression, en acier SECC ou en acier SPCC
    • Finition en poudre blanc cassé (la boîte de jonction pour caméra Bullet est gris foncé)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security