Boîtiers et matériel
Mallette de transport Modum
Modum est une solution de contrôle de la température corporelle extrêmement précise qui permet la mesure initiale de la température corporelle à des fins de triage.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Modum est une solution de contrôle de la température corporelle extrêmement précise qui permet la mesure initiale de la température corporelle à des fins de triage. Lorsqu’elle est déployée avec le dispositif Blackbody dans son champ de vision (fourni), la caméra Modum est précise jusqu’à 0,54°F / 0,3°C, ce qui la rend parfaite pour les exigences de contrôle d’une température corporelle anormale.
Caractéristiques et avantages:- Mesure de la chaleur à une distance de 4,8 m (16,4 pi) maximum
- Haute précision (0,54°F)
- Caméra HD visible secondaire
- Options haute résolution 640 x 512 et basse résolution 384 x 288
- Prise en charge SDK