/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Chariot pour système Modum

    Discontinué

    Modum est une solution de contrôle de la température corporelle extrêmement précise qui permet la mesure initiale de la température corporelle à des fins de triage.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Modum est une solution de contrôle de la température corporelle extrêmement précise qui permet la mesure initiale de la température corporelle à des fins de triage. Lorsqu’elle est déployée avec le dispositif Blackbody dans son champ de vision (fourni), la caméra Modum est précise jusqu’à 0,54°F / 0,3°C, ce qui la rend parfaite pour les exigences de contrôle d’une température corporelle anormale.

    Caractéristiques et avantages:
    • Mesure de la chaleur à une distance de 4,8 m (16,4 pi) maximum
    • Haute précision (0,54°F)
    • Caméra HD visible secondaire
    • Options haute résolution 640 x 512 et basse résolution 384 x 288
    • Prise en charge SDK