/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Kits caméra(s) et enrégisteurs(s)

    Série 35 - Caméra Thermique Bispectre Ball

    Caméras thermiques à boule bi-spectre qui capturent simultanément les signatures thermiques et des images détaillées de personnes ou d'objets à grande distance et dans des conditions de faible luminosité.

    Aperçu

    La caméra sphérique bi-spectre Honeywell série 35 fusionne une image thermique et une image vidéo standard pour offrir une signature thermique et une image optique « double vision » dans un seul appareil. Ceci est particulièrement utile pour la sécurité périmétrique, la détection d'incendies et les situations de faible visibilité.

    Ces deux capteurs, associés à des analyses vidéo avancées, permettent aux caméras de détecter à distance des êtres vivants ou des équipements émettant des signatures thermiques, pour une détection plus précoce des menaces. Le capteur thermique sensible détecte les variations de température même dans l'obscurité totale, le brouillard épais ou la fumée, tandis que le capteur optique fournit des images d'une précision exceptionnelle.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie BiSpectre Avancée : Intègre des capteurs thermiques et optiques dans une seule caméra compacte pour une détection de signature thermique et une clarté et une précision d’image exceptionnelles, pour une détection plus précoce à longue distance, même en cas de brouillard épais ou de fumée.
    • Détection à distance étendue: Portée de 88 à 268 mètres pour le HC35TE5R3JT21 et de 146 à 447 mètres pour le HC35TE54JT35, pour une détection plus précoce et plus éloignée des menaces potentielles.
    • Analyse vidéo avancée: Identifie les êtres vivants et les objets générant une signature thermique (véhicules, équipements) et peut détecter la chaleur, la fumée/les flammes, les points d’incendie, ainsi que les franchissements de lignes, les doubles franchissements de lignes et la détection de sens inverse pour les véhicules.
    • Réduction des fausses alarmes: Les algorithmes de filtrage bispectral du bruit améliorent la précision en filtrant le bruit plus efficacement, se concentrant ainsi sur les changements réels. Sur place et minimisation des faux déclenchements et des alarmes.
    • Maintenance préventive: Surveillez les températures de signature thermique pour détecter les premiers signes de surchauffe, d'étincelles ou de contraintes mécaniques, afin de planifier une maintenance préventive. Ce système joue ainsi de multiples rôles en matière de sécurité industrielle.
    • Applications potentielles:- Détection d'intrusions/effractions dans les bâtiments commerciaux et de vente au détail- Intrusion de clôtures et de portes- Surveillance des serveurs et des salles informatiques- Surveillance des bornes de recharge pour voitures électriques, etc.
    Certificats:
    • Conforme à la NDAA
    • CEI/ANSI/ISA-62443-4-1-2018
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security